GWU-1 125-25
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
IDnr. 430225
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas de 125 mm
- Para la colocación de piezas
- Ancho: 125 mm
- Altura: 25 mm
- Peso: 0.65 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.65 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas