VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH
アクセサリ MAGNOS
IDnr. 1611053
標準接続ケーブル
特長:
特長:
- モジュラーシステムKEH plus用接続ケーブル
- コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
- 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
- プラグ & プレイシステムで簡単設置
- コントロールユニット接続: 1 x ILME male
- 磁力チャック接続: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- チャンネル数: 2
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 6.5 kg
Technische gegevens
| Number of channels | 2.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 6.5 |
Scope of delivery
Connection cable, operating manual