SGP-3 125-76-19
Zwenkplaten
IDnr. 432720
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Slingerplaat, beweegbaar
- Interface 1: W-38
- Geschikt voor: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Afmetingen: 125 x 76 x 19 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 76.0 |
| Altura [mm] | 19.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.3 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras