SDV-P
Valvola di mantenimento pressione
In caso di perdita di pressione, la valvola di mantenimento pressione impedisce lo sfiato del modulo. Pertanto è possibile implementare con diversi attuatori un mantenimento temporaneo della forza o della posizione, cosa particolarmente indicata per pinze che non possono essere dotate di una soluzione meccanica di mantenimento della forza di presa.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Prévention des chutes de pression dans l'actionneur pneumatique en cas de panne de pression du système complet
pour une sécurité opérationnelle accrue lors de l'utilisation de composants pneumatiques - éprouvée
dans l'automatisation industrielle - Conception robuste
pour une utilisation fiable et durable - Utilisation universelle
combinaison possible avec pratiquement tous les actionneurs pneumatiques - Variante avec purge manuelle
pour un plus grand confort d'utilisation - Variante de montage direct sur pinces parallèles
cela permet un gain d'espace et aucune fixation supplémentaire n'est requise