BSWS-A 125
Système à changement rapide de mors
ID 303028
Adaptateur du système à changement rapide de mors BSWS-PGZN-plus, Taille: 125, Interface de doigt: PGN-plus 125
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Longueur: 32.2 mm
Détails techniques
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.046 |
|---|---|
| Počet podle ident. čísla | 2.0 |
| Materiál adaptéru BSWS | 42CrMo4+QT |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Max. přípustný moment zatížení My [Nm] | 225.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 2815.0 |
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Materiál čepu adaptéru
Ocel
Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)