arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SDV-P 100-E-P Vergelijkbare illustratie

SDV-P 100-E-P

Drukregelventiel

IDnr. 300126

Drukregelventiel SDV-P, Maatuitvoering: E-P, Variant voor rechtstreekse montage op de parallelle grijpers, Handmatige snelle ventilatie
Handmatige snelle ventilatie ja
Directe aansluiting op* PGN-plus 100
Nominale diameter (DN) [mm] 2.5
Stroomsnelheid [l/min] 180.0
Drukverlies, invoer/uitvoer [bar] 0.6
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
IP-beschermklasse 67
Min. omgevingstemperatuur [°C] -10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Schakeltijd ventiel [ms] 20.0
Gewicht [kg] 0.23
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema

Algemene opmerkingen over de reeks

Stroomsnelheid
Voor de SDV-P- en SDV-P-E-varianten hangt de mogelijke doorstroming door het ventiel af van de gebruikte pneumatische slangen. De tabel toont het debiet overeenkomstig de gebruikte pneumatische slang (referentiedruk 6 bar). De diameter heeft betrekking op de buitendiameter van de slang. Afhankelijk van de fabrikant kan de relevante binnendiameter enigszins afwijken. Dit kan een minimale invloed hebben op de waarden. Het debiet van SDV-P-E-P-variant hangt niet af van de slang

Schakeltijd ventiel
is enkel de schakeltijd van het SDV-P-ventiel zonder andere belastingen. Bij de bewegingstijden aan de laadzijde, zoals openings- en sluitingstijden van de betreffende grijper, moeten ventielschakeltijden worden opgeteld.

Drukverlies, invoer/uitvoer
Beschrijft het drukverlies tussen de ingangs- en uitgangsdruk door de veerbediende terugslagventielen. Zijn de aangesloten actuators geconfigureerd, dan moet indien mogelijk rekening worden gehouden met dit drukverlies.

Handmatige snelle ventilatie
De SDV-P-E- en SDV-P-E-P-varianten zijn uitgerust met handmatige snelontluchting. Hiermee kunnen de verbonden actuators worden ontlucht zonder dat de pneumatische slangen hoeven te worden verwijderd (bijvoorbeeld tijdens de installatie of vóór het opnieuw opstarten van het systeem na een noodstop).

Materiaal behuizing
Aluminium

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden