arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 28-030-S Podobné zobrazení

GAP 28-030-S

Úhlové paralelní chapadlo

ID 314616

Úhlové paralelní chapadlo GAP, Velikost: 28, pneumatický, Verze s tlumičem nárazů

  • Zdvih na čelist: 1.5 mm
  • Zavírací síla: 180 N
  • Úhel otevření: 30 °
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 1.5
Zavírací síla [N] 180.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 214.0
Úhel otevření na čelist [°] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.58
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.9
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 6.5
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.13
Doba otevření [s] 0.13
Max. přípustná délka prstu [mm] 50.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.17
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 7.45
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 8.6
Max. moment My [Nm] 8.4
Max. moment Mz [Nm] 2.2
Max. axiální síla Fz max. [N] 360.0
Verze s tlumičem nárazů ano

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Zwangsgeführte Kniehebelkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich