EGI
Universele grijper
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Datum van stopzetting: 1 jul 2027
Alternatieve producten:
Servo-elektrische tweevinger-parallelgrijper met gevoelige grijpkrachtregeling en lange slag
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Grijpkrachtregeling
voor het voorzichtig grijpen van kwetsbare werkstukken - Lange en vrij programmeerbare slag
voor flexibele werkstukhandling - Vrijwel volledig grijpkrachtbehoud met minimale remvertraging
voor een hoge procesveiligheid - Geïntegreerde webserver op basis van een browser
Voor eenvoudige en intuïtieve inbedrijfstelling, parametrisering en functionele test van de grijper (geldt alleen voor PROFINET en EtherNet/IP) - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Aansluitingen volgens industriële norm
voor eenvoudige elektrische aansluiting - NIEUW: voedselveilige smering
als oplossing om toegang te krijgen tot medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de levensmiddelensector
Opties en speciale informatie
- Behoud van grijpkracht
Dankzij de combinatie van de elektrische vasthoudrem en de voorspanning van een elastisch element kan meer dan 90% van de oorspronkelijk toegepaste grijpkracht betrouwbaar worden gehandhaafd bij spanningsval. Het grijpkrachtbehoud kan geen enkele veiligheidsfunctie dekken en is alleen in maat 80 in de grijper geïntegreerd. - Interface basisklauw
De interface van de basisklauwen komt overeen met die van de universele grijper PGN-plus-P. Dit betekent dat het uitgebreide assortiment vingeraccessoires voor de PGN-plus-P ook voor deze grijper kan worden gebruikt, rekening houdend met de storende contouren en de geldende toepassingsgrenzen. - Voedselveilige smering
Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.