FPS-S M8
Flexibler Positionssensor
IDnr. 301704
Flexibler Positionssensor FPS
- Anzahl Schaltpunkte: 5
- Zylindrischer Sensor
- Gewinde Sensor: M8x1
- Kabellänge: 30 cm
- Elektrischer Anschluss: M8
Technische gegevens
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Kabellänge [cm] | 30.0 |
| Anschluss FPS-elektronikseitig | M8 |
| Anzahl Schaltpunkte | 5 |
| Eigenmasse [kg] | 0.02 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 35.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 17.5 |