arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
IPD 80-IOL-M8 Vergelijkbare illustratie

IPD 80-IOL-M8

Inductieve positiesensor

IDnr. 1600413

Inductieve positiesensor IPD, Maatuitvoering: 80

  • Communicatietype: IO-Link
  • Kabelconnector: M8-connector, A-gecodeerd, 4-polig
  • Kabellengte: 0.3 m
  • Nominale spanning DC: 24 V
Communicatietype IO-Link
Inleerfunctie ja
Led-indicator in sensor ja
Min. omgevingstemperatuur [°C] -10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Niet-lineariteit % v. E. (0-100)* [%] ± 10
Niet-lineariteit % v. E. (5-95)* [%] ± 4.5
Detecteerbaar verschil tussen werkstukken** [%] 5.0
Communicatie-interface IO-Link
Specificatie V1.1
Overdrachtssnelheid COM2
Poort Klasse A
Nominale spanning DC [V] 24.0
Min. spanning [V] 18.0
Max. spanning [V] 30.0
Nominale stroom [mA] 20.0
Max. schakelstroom [A] 0.1
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] 6.7
Beschermklasse 3
Gewicht [kg] 0.1
Materiaal behuizing roestvaststaal
Materiaal van het actieve oppervlak Keramiek
Kabelconnector M8-connector, A-gecodeerd, 4-polig
Kabellengte [m] 0.3
Kabeldiameter [mm] 3.1
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 30.1
Min. buigradius (statisch) [mm] 15.5
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
CE/UKCA/UL ja
Weerstand tegen booremulsie: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
* De opgegeven waarden gelden bij nominale werkdruk (6 bar), kamertemperatuur (23 °C), grijphoogte op punt "P" (zie het catalogushoofdstuk van de module in kwestie) en bij werking zonder luchtspoeling.
* De vermelde typische gemiddelde lineariteitswaarde heeft betrekking op het totale systeem, bestaande uit de grijper en de sensor.
** In verhouding tot de totale slag van de grijper.