arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
V2-M8 유사 그림

V2-M8

센서 디스트리뷰터

ID 301775

센서 디스트리뷰터 V, 크기: V2

  • 연결: M8
  • 와이어 수: 4
  • 케이블 길이: 3 m
  • 정격 전압: 24 V
  • 최대 전류: 2 A
连接插座 M8
电缆长度 [m] 3.0
电缆直径 [mm] 4.5
额定电压 [V] 24.0
最小 电压 [V] 10.0
最大电压 [V] 30.0
每根线的最大电流 [A] 2.0
最大电流 [A] 2.0
最低环境温度 [°C] -5.0
最高环境温度 [°C] 70.0

外壳材料
PA 6 GF 30,黑色

电缆涂层材料
聚氨酯

保修期
24 个月

标配范围
配有用来密封未使用接口的密封塞,1套标签