FT-AXIA
Kracht-/koppelsensor
Starre kracht-/koppelsensor met zes assen voor een precieze meting in alle zes de graden van vrijheid
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Diseño compacto
debido a la configuración que permite ahorrar espacio con electrónica integrada - Existen dos calibraciones disponibles
a través de las cuales se pueden controlar dos rangos de medición mediante una interfaz web - Plug & Work
directamente compatible para KUKA y Universal Robots mediante el módulo de software - Supone un ahorro de tiempo a pesar de la alta precisión
debido a la fabricación optimizada - Diseño robusto
gracias a un margen de sobrecarga con protección frente a daños incluso con sobrecargas de breve duración - Versión con indicador LED
para la visualización del estado en el sensor sin evaluación mediante el controlador
Opciones e información especial
- Sensor de fuerza/par de seis ejes
Las galgas extensiométricas (DMS) miden la tensión aplicada en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Mx, My y Mz). Las señales del DMS se procesan directamente en el sensor y se ofrecen como fuerzas y pares a través de varios protocolos de comunicación. - Cable del sensor
El cable del sensor conecta el sensor a la línea de control a través de un conector M8 o un conector M12, por medio de un conector M12 de 8 polos. La alimentación de tensión y la línea de comunicación están integradas en el cable del sensor y protegidas. El cable del sensor de alta flexibilidad protege las señales del sensor contra campos eléctricos y cargas mecánicas. - Línea de control
La línea de control es un cable de distribución Y y está conectado a la línea del sensor mediante un enchufe M12. Suministra tensión al sensor con un cable abierto de 3 contactos y permite una comunicación independiente con el sensor mediante EtherNet o EtherCAT a través de un conector RJ-45, según la versión.