arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FT

FT

Kraft-Momenten-Sensor
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Viele Baugrößen
    mit unterschiedlichen Messbereichen
  • Sensor misst in allen sechs Freiheitsgraden
    sowohl Kräfte als auch Momente
  • Rotation und Translation des Koordinatensystems
    in allen drei Raumrichtungen
  • Integrierte Temperaturkompensation
    um die definierte Messgenauigkeit sicher zu stellen
  • Einfachste Prozessanbindung
    dank einfacher Schnittstellen-Kompatibilität
  • Robuste Ausführung
    durch einen hohen Überlastbereich für eine lange Lebensdauer
  • IP-Schutzklasse
    IP60, 65, 68 optional erhältlich

Optionen und spezielle Informationen

  • 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor
    Silizium-Dehnmessstreifen (DMS) messen die aufgebrachten Lasten in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My und Mz). Die Signale der DMS werden im Sensor verstärkt. Aufgrund der Baugröße befindet sich das Verstärkerboard der Nano- und Mini-Baureihe nicht im Sensor, sondern in der Spannungsversorgungsbox (IFPS) bzw. in der Multiplex-Box oder in der Net-Box.
  • Sensorkabel
    Bei den Nano- und Mini-Sensoren sind die Sensorkabel direkt am Sensor angeschlossen. Ab Baugröße Gamma kann die Sensorleitung am Sensorstecker angeschlossen werden. Das hochflexible Sensorkabel schützt die Sensorsignale vor elektrischen Feldern und mechanischen Belastungen.