arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 Vergelijkbare illustratie

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 216560

Beperkte voorraad
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Turn
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: DSE
  • Uitvoering met twee stelschroeven voor interne/externe klemming
  • Klemdiameter: 20 mm
  • Uitstekende lengte: 18 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 220 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Turn
Scheidingvlak met de gereedschaphouder DSE
Klemdiameter D1 20 mm
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 32.3
L [mm] 68.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 18 mm / 0.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 220.0
Gewicht [kg] 0.6
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja
Uitvoering met twee stelschroeven voor interne/externe klemming

Variant
Volledig cilindrisch voor aangedreven gereedschappen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar