arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-S6-B 125-57-33

SGWB-S6-B 125-57-33

リバーシブルジョー

IDnr. 1497517

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョー、可動
  • 研削された段差
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 57 x 33 mm
  • Stufe geschliffen: 6 mm
  • 重量: 1.3 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 57.0
高さ [mm] 33.0
重量 [kg] 1.3

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。