arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TBA-D 200 Illustration similar

TBA-D 200

Supporting jaws

IDnr. 1498197

Standard chuck jaws

Product features:
  • Reversible supporting jaw
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 200
Technical data:
  • Dimensions: 108,5 x 100 x 58 mm
  • Weight: 2.1 kg
Szerokość [mm] 100.0
Wysokość [mm] 58.0
Głębokość [mm] 23.0
Nadaje się do 200
Masa [kg] 2.1

Zakres dostawy
Szczęki nośne