arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SW 200-3 類似のイラスト

SW 200-3

軟質クランプインサート

IDnr. 194148

SW 200-3, 軟質クランプインサート
  • 高さ H: 15 mm
  • 長さ L: 25.5 mm
  • 幅 B: 25 mm
  • ねじ G: M6
高さ H [mm] 15.0
長さ L [mm] 25.5
幅 B [mm] 25.0
ねじ G M6
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。