WDM-5X-BM 80-150
基本モジュールとスタッキングモジュール
IDnr. 1398163
ワークダイレクトクランプシステム 標準バージョン
特長:
特長:
- 基礎モジュール
- 手動稼働式システム
- 寸法: 168 x 130 x 150 mm
- 引き込み力: 15 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 作動トルク: 15 Nm
- 重量: 7.6 kg
Technische gegevens
| 直径 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 高さ H [mm] | 150.0 |
| 引き込み力 [kN] | 15.0 |
| 作動トルク [Nm] | 15.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 7.6 |
納品内容
基本モジュール、取扱説明書が含まれますが、取付用ネジとクランプピンは含まれません。