ROTA-G 250-82 D5-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815024
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 82 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 5
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.1 mm
- Tandsteek: 5.5 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. koppel: 200 Nm
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 34.8 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 200.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 34.8 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書