arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819232

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Par de giro máx.: 120 Nm
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 18.6 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 97.3
重量 [kg] 18.6

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書