THL-A plus 200 Z-B
Vaste steun met uitzwenkbare hendelarm
IDnr. 825223
Standaard vaste steunen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Centrale smering
- Bolvormige rollen
- Klembereik: 8 - 80 mm
- Max. klemkracht per rol: 3.5 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.02 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Max. omtreksnelheid: 605 m/min
- Gewicht: 15.8 kg
Technische gegevens
| Type smering | Centrale smering |
|---|---|
| Rollen | bolvormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 8.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 80.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 3.5 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 605.0 |
| Gewicht [kg] | 15.8 |