arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 250-Z-AS-IM

KSP3-LH 250-Z-AS-IM

誘導型ジョーモニター機能付き空圧式 2 ジョークランピングブロック

ID 1467594

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 誘導ジョーモニタリング
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 20 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 3.5 - 7 kN
  • 片側ストローク: 15 mm
  • 最大ジョー高さ: 500 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 3 - 6 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 9100 cm³
  • 閉 / 開時間: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
Slag per klem [mm] 15.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 20.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 3.5
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 7.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 500.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 9100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.6
Gewicht [kg] 32.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).