MFRS-A1-050 600 x 430
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
IDnr. 423415
Alternatieve producten:
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 600 x 430 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 48 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 188.4 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 120 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 188.0 |
| Aantal polen | 48.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 120.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen