MSC-PM60D 500 x 300
MAGNOS voor slijptoepassingen
IDnr. 422027
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Parallelle stang
- Type magneet: AlNiCo
- Met lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 500 x 300 x 71 mm
- Pooluitlijning: Traverse
- Poolsteek: 5 + 5 mm (staal + messing)
- Max. totale houdkracht: 75 N/cm²
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 60 kg
- Vaste aansluiting met kabel en open kabeleinde
- Kabellengte: 5 m
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 68
Technische gegevens
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Max. opspankracht [N/cm²] | 75.0 |
| Poolsteek | 5 mm + 5 mm |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 60.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring