NSL3 200-V1-T
クランピングステーション
IDnr. 1323570
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 2-方向 NSE3 138-V1
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 両方向 90° の逆転保護
- 寸法: 399 x 199 x 60 mm
- 引き込み力: 16 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 56 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 16.7 kg
Technische gegevens
| 長さ [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 399.0 |
| 引き込み力 [kN] | 16.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 56.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 16.7 |
納品内容
クランプステーション、シーリングニップル、防塵キャップ、取扱説明書が含まれます。クランプピン、割り出しピン、シリンダークランプは含まれません。