arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB-J 60

SHB-J 60

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 133100

SHB-J 60, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 28.0
Hoogte H [mm] 36.0
Lengte L [mm] 67.0
Klemdiepte T [mm] 12.0
Gatafstand a [mm] 14.0
Gatafstand b [mm] 20.0
Gatafstand c [mm] 20.0
Schroeven M10
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.8
Verminderd gewicht voor hogere toerentallen