SHF 315
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
ID 155103
SHF 315, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 12 mm
- Largura do caminho: 26 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technical details
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Tab width S [mm] | 26.0 |
| Width B [mm] | 36.0 |
| Height H [mm] | 62.0 |
| Height H1 [mm] | 56.0 |
| Length L [mm] | 105.0 |
| Clamping depth T [mm] | 15.0 |
| Hole spacing a [mm] | 22.3 |
| Hole spacing b [mm] | 54.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 3.3 |
If use together with SCHUNK EWB-MT 315 base jaws