SHF 630
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
IDnr. 155106
SHF 630, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 24 mm
- Largura do caminho: 40 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 24.0 |
| Largura da guia S [mm] | 40.0 |
| Largura B [mm] | 65.0 |
| Altura H [mm] | 105.0 |
| Altura H1 [mm] | 97.0 |
| Comprimento L [mm] | 185.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 30.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 41.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 82.0 |
| Parafusos | M20 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 18.0 |
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 630