SZAU-M 1000
通用嵌入爪
ID 1506311
SZAU-M 1000, 通用嵌入爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 模块 2
- 槽宽度: 30 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围吗?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Specifiche tecniche
| 产品组 | 通用嵌入爪 |
|---|---|
| 细齿 | 模块 2 |
| 插槽宽度 N [mm] | 30.0 |
| 宽度 B [mm] | 80.0 |
| 高度 H [mm] | 95.0 |
| 长度 L [mm] | 160.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 37.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M10 |
| 孔距 b [mm] | 82.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,表面硬化 |
| m/套 [kg] | 17.3 |