arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PT 14-1 图片仅供参考

PT 14-1

摆动卡爪支撑爪

ID 160006

PT 14-1, 摆动卡爪支撑爪

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 14 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 发现更多符合要求的卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Product group Pendulum jaws supporting jaws
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 14.0
Width B [mm] 40.0
Length L [mm] 74.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing a [mm] 32.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/piece [kg] 0.68