arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NS 181 Illustrazione simile

NS 181

Tassello a T singolo

ID 143105

NS 181, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Max coppia di serraggio: 220 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Grupo de productos Tuerca T sencilla
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 35.8
altura H [mm] 34.5
Altura H1 [mm] 14.5
Longitud L [mm] 30.8
Tornillo cil. M18 x 55
Par de apriete máx. admisible [Nm] 220.0
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)