arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRK 91 图片仅供参考

SRK 91

成角度软顶爪,钢制

IDnr. 136119

SRK 91, スチール製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • パス幅: 5 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding Tand en groef
Tabbreedte S [mm] 5.0
Tabbreedte S1 [mm] 12.0
Breedte B [mm] 25.0
Hoogte H [mm] 50.0
Hoogte H1 [mm] 55.2
Hoogte H2 [mm] 44.5
Lengte L [mm] 44.0
Gatafstand a [mm] 25.0
Schroeven M6
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 1.0