SAT-W-BR 400-600
Cubes de serrage
Ident.-Nr. 431146
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Cube de bridage avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue
- Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 250 x 250 x 600 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 155 kg
Technische Details
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 155.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection