arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VAT3-DW 400

VAT3-DW 400

VERO-S Aufspanntürme

Ident.-Nr. 1334327

Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Doppelwinkel Aufspannturm mit Nullpunktspannsystem VERO-S für horizontale Bearbeitungszentren.
  • Pro Seite (2) 6x NSE-T3 138-V1 im Stichmaß 200 mm
  • Ansteuerung der Module je Reihe über eine Schnellkupplung
  • Turbo-Funktion zentral über eine Schnellkupplung
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 400 x 400 mm
  • Turmmaße: 380 x 182 x 713 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 206 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: NSE-T3 138-V1
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Einzugskraft: 7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsdruck: 6 bar
Tamaño del pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 206.0

Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin acoplamiento de bloqueo