arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
D 200-ZSS-75AT10-220-SL

Linear axis configuration

Slag [mm]
리니어 모듈의 원하는 스트로크를 이 지점에서 입력할 수 있습니다.

리니어 모듈 크기 조정 도우미를 사용하여 리니어 모듈을 설계한 경우 스트로크는 자동으로 채택되며 변경할 수 없습니다. 이는 리니어 모듈의 기술적 특성에 영향을 미치기 때문입니다.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Afdekband
범용 사용성 및 긴 사용 수명을 위해 통합 플라스틱 커버 스트립이 자동으로 추가됩니다.

커버 띠가 슬라이드를 통해 지나며 드라이브와 가이드를 감쌉니다.
Aandrijfas
축 용도에 따라 프로필의 구동 샤프트 위치를 정의해야 합니다.

특히 축 조합과 기계적 동조의 경우, 몇 개의 드라이브 축이 요구됩니다.



드라이브 샤프트의 출력은 CAD 모델에서도 볼 수 있습니다.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
유닛은 T너트 또는 설치대를 사용하여 고정할 수 있습니다.


T-moeren
리니어 모듈은 T너트 또는 장착 레일을 사용하여 고정할 수 있습니다.

슬라이딩 블록은 리니어 모듈의 여러 측면에 부착할 수 있습니다.


Leveringsomvang motor
모터는 제공 범위에 기본으로 포함되지 않습니다.

모터가 필요한 경우, 문의해 주십시오.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
D 200-ZSS-75AT10-220-SL-100-730-AK-AZ1-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。