arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Voor middelgrote tot grote batches en lage tot middelhoge productvariatie: de SCHUNK inline depaneling machine uit de ILR-serie zorgt in combinatie met een systeem voor het wisselen van grijpers voor maximale flexibiliteit en minimale insteltijden. Met de speciaal ontwikkelde snelle toevoer van panelen en het gebruik van zeer dynamische aandrijvingen met padbesturing voor scheiding en handling van printplaten, wordt een maximale doorvoer gehaald. Het eenvoudige, gewicht-geoptimaliseerd ontwerp van de meervoudige paneelgrijper zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de gereedschapskosten.

Uw toegevoegde waarde

  • Snelwerkend paneeltoevoersysteem met lineaire motor voor minimale laadtijden bij paneelinvoer
  • Kortste depaneling ltijden dankzij een zeer dynamisch freesportaal met lineaire motor en speciale neerhouder voor de freesborstels
  • Korte handlingtijden voor losgekoppelde montagegroepen dankzij een handlingsysteem met lineaire motor en continue padbesturing
  • Maximale flexibiliteit en minimale insteltijden dankzij eenvoudige en automatisch verwisselbare meervoudige paneelgrijpers
  • Optionele uitbreiding met een geïntegreerd palletiseersysteem
  • Ergonomisch ontwerp en moderne look
  • Door het modulaire ontwerp kan het geautomatiseerde systeem "groeien" op basis van de toekomstige eisen van de klant

Contenuto disponibile a breve

De meest deskundige procesondersteuning van ervaren specialisten op het gebied van depaneling ltechnologie

Contenuto disponibile a breve

De projectmanagers bij SCHUNK zijn echte specialisten in het depaneling proces en zorgen ervoor dat onze machines optimaal kunnen worden geïntegreerd in de processen van de klant. Individuele door de klant gedefinieerde processen kunnen eenvoudig en efficiënt worden geïntegreerd in de cellen. Met betrouwbaarheid, tijdige leveringen voor alle fasen in het project en transparante communicatie legt ons team de basis voor een op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

Pallethandling

Contenuto disponibile a breve De pallethandling met lineaire motor detecteert de palletstatus aan de hand van een fotocelbesturing. Zo kan de bediening ook met verschillende palletvarianten vlot verlopen.
Contenuto disponibile a breve Inline depaneling machines kunnen op verzoek worden uitgerust met een palletiseersysteem PAL-1400. De uitgesneden montagegroepen kunnen vervolgens direct in bakken van maximaal 600 x 400 mm worden geplaatst voor verdere verwerking. De aanvoer naar de bakken kan via rollen of transportbanden verlopen. Door gebruik te maken van de optionele palletcodering kunnen erg uiteenlopende palletvarianten veilig worden verwerkt.
Contenuto disponibile a breve

Station voor verwisselen van grijpervingers

Doordat de grijpervingers automatisch worden verwisseld, kunnen producten snel en eenvoudig worden gewijzigd zonder dat daarvoor bijkomende, dure vingers nodig zijn. In het opslagrek kunnen tot 24 grijpervingers worden geplaatst. Hierdoor zijn 276 vingercombinaties mogelijk. De machine is voortdurend uitgerust met alle producten.

Contenuto disponibile a breve

Maximale flexibiliteit

Lichte grijpers voor printplaathandling zorgen voor korte cyclustijden en maximale flexibiliteit.

Contenuto disponibile a breve

100 % procescontrole

Tijdens de visuele controle wordt de printplaat nagekeken op afwijkingen van de lay-out. De contouren op het oppervlak van de printplaat worden vergeleken met de CAD-gegevens of met de tolerantiewaarden die zelfs voor de kleinste afwijkingen zijn opgegeven.