arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Er zijn werkstukhouders verkrijgbaar afhankelijk van de lay-out van het paneel, de afmeting van de individuele printplaten, de geometrie van de componenten en de hoeveelheden. SCHUNK is de enige fabrikant ter wereld die zowel Depaneling machines als flexibele oplossingen voor werkstukhouders aanbiedt.
Veelzijdige werkstukhouders vormen altijd de ideale oplossing bij een grote productvariëteit met een relatief eenvoudige productlay-out, zelfs bij grote aantallen. Als complexe montagegroepen met een veeleisende lay-out moeten worden gefreesd, wordt een specifieke werkstukhouder van onze partner Schnaidt gebruikt.

MAGNOPLATE magnetische werkstukhouder

De gepatenteerde magnetische werkstukhouder "MAGNOPLATE" maakt voor veel montagegroepen speciaal vervaardigde werkstukhouders overbodig. De MAGNOPLATE kan de kosten voor heel uiteenlopende producten aanzienlijk verlagen.

Functie

De magnetische stiften in het onderste gedeelte kunnen met de freesspil en speciaal montagegereedschap in de depaneling machine van SCHUNK worden bevestigd en met behulp van aparte software op de basisplaat van de werkstukhouder worden geplaatst. Het programma voor installatie van de stiften is met behulp van CAD/CAM-software eenvoudig voor elke montagegroep te realiseren.
Voordat een product wordt gewisseld, kunnen de stiften handmatig worden verwijderd en terug op de opnamepositie worden geplaatst voor een nieuwe configuratie van de magnetische werkstukhouder.

内容即将推出
内容即将推出

Uw toegevoegde waarde

  • Enorme kostenbesparing: 1 werkstukhouder voor vrijwel elk product!
  • Geen opslag voor werkstukhouder nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Hogere freesnauwkeurigheid doordat de aanmaak van de werkstukhouder en het freesproces zelf in één bewerking plaatsvinden!

Individuele werkstukhouders van het bedrijf Schnaidt

Om printplaten nauwkeurig uit een paneel te kunnen snijden, moeten de printplaten nauwkeurig worden gepositioneerd en op hun plaats gehouden en mogen ze niet bewegen nadat ze zijn opgedeeld. Met het Schnaidt-systeem wordt optimaal vasthouden en opdelen van de printplaten gewaarborgd. Door de verwijderingsplaten kunnen zelfs veel kleine individuele montagegroepen snel worden verwijderd.

Uw toegevoegde waarde

  • De individuele printplaten worden nauwkeurig vastgemaakt.
  • Werkstukhouders met neerhoudafdekkingen voorkomen dat individuele printplaten vallen of worden weggezogen (met name bij kleine afzonderlijke printplaten)
  • Door de verwijderingsplaten kunnen zelfs veel kleine individuele montagegroepen snel en eenvoudig worden verwijderd.

内容即将推出

Doe-het-zelf-werkstukhouders

Met de doe-het-zelf-werkstukhouder kan met behulp van de depaneling machine een productspecifieke werkstukhouder worden geproduceerd. Door het hoge vermogen kan de spil van de machine ook worden gebruikt om gaten in kunststofplaten te boren. De stiften moeten vervolgens handmatig in de gaten worden geduwd. De zelfvervaardigde werkstukhouders worden gebruikt voor de productie van samples of van kleine tot middelgrote hoeveelheden.

Uw toegevoegde waarde

  • Complete productie in één uur
  • Korte responstijden bij samples, prototypes en kleine batches
  • Zeer economische werkstukhouders
  • Een alternatief voor alle klassieke varianten

Doe-het-zelf-werkstukhouders