SKQ 125-2
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 1423758
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Rechthoekige console
- Om de kleminrichting van de machinetafel te tillen en de toegankelijkheid te vergroten
- Geschikt voor: KSC3 125-235, KSC3 125-300
- Breedte: 162 mm
- Hoogte: 100 mm
- Gewicht: 12 kg
Technische gegevens
| 길이 [mm] | 340.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 162.0 |
| 높이 [mm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 12.0 |
제공 범위
각도 콘솔