GTN M16-T22
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 1515876
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- T-moeren
- Geschikt voor T-groef: 22 mm
- Schroefdraad : M16
- Gewicht: 0.1 kg
Technische gegevens
| Gewinde | M16 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
T-Nutensteine