arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88 Vergelijkbare illustratie

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88

CNC korte boorplaten

ID 204584

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88, Gereedschapshouders
  • CNC korte boorplaten
  • Reeksen: CNC korte boorplaten
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Uitstekende lengte: 88 mm
  • Balanceergraad: G6.3 bij 18.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief inbussleutel
Technologie Mandrins de perçage CNC
Gammes Mandrins de perçage CNC
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 88 mm / 3.5"
Longueur de projection L1 [mm] 88.0
L4 [mm] 61.0
Poids [kg] 1.62
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 18 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Adapté aux outils avec alimentation interne en liquide de refroidissement
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Etendue de la livraison
Avec clé à douille hexagonale

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande