AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76
Einschraubfräseraufnahmen konisch
IDnr. 23005018
AMC CON HSK-A 63 M8x50 L1=76, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M8
- Longueur de projection: 76 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Draadschacht-adapter, conisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, conisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Schroefdraad spanbout G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 23.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request