ROTA NCA 160-32 Z100-SV90°
Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat
IDnr. 1342599
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-01-31
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Verzegeld ontwerp
- Doorgaand gat: 32 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 4 (Z100)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Slag per klem: 4 mm
- Zuigerslag: 15 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. draaisnelheid: 5500 1/min
- Gewicht: 11.5 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 4 (Z100) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 45.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 20.0 |
| Slag/klauw [mm] | 4.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 15.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.04 |
| Gewicht [kg] | 11.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%