ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°
Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat
IDnr. 1320178
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-01-31
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Verzegeld ontwerp
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. bedieningskracht: 45 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 26.1 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 45.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.18 |
| Gewicht [kg] | 26.1 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%