ROTA NCS 250/3 Z220-KV
3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 859030
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 3-ジョー レバーチャック
- 密閉シールド
- ベースジョーのアクティブ・プルダウン
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 7.7 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- ジョーの引き下げ: 0.3 mm
- 最大把持力: 80 kN
- 最大作動力: 48 kN
- 最大回転速度: 4000 1/min
- 重量: 45 kg
Technical details
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 80.0 |
| 最大作動力 [kN] | 48.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.7 |
| ジョーの引き下げ [mm] | 0.3 |
| レバー長 [mm] | 53.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 重量 [kg] | 45.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%