arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCS 400/6 A11-KV

ROTA NCS 400/6 A11-KV

Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

IDnr. 865051

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
Vlastnosti produktu:
  • 6-čelisťové pákové sklíčidlo
  • Hermeticky utěsněné
  • Aktivní přítlak základních čelistí
  • Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.7 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Axiální přítlak čelisti: 0.3 mm
  • Kompenzace kyvadla: ± 3 mm
  • Max. upínací síla: 80 kN
  • Max. aktivační síla: 48 kN
  • Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 150 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 2000.0
Max. upínací síla [kN] 80.0
Max. aktivační síla [kN] 48.0
Zdvih/čelist [mm] 7.7
Axiální přítlak čelisti [mm] 0.3
Délka páky [mm] 53.5
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Kompenzace kyvadla [mm] ± 3
Vlastní hmotnost [kg] 150.0