arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
THL plus 600 Z-B

THL plus 600 Z-B

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

ID 825813

Lünette Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2024-06-30
Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Ballige Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich: 125 - 460 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 25 kN
  • Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.06 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.02 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 400 m/min
  • Gewicht: 360 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 125.0
Max. clamping Ø [mm] 460.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 25.0
Centering accuracy [mm] < 0.06
Repeat accuracy [mm] < 0.02
Max. circumferential speed [m/min] 400.0
Weight [kg] 360.0