arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø1250 Abbildung ähnlich

MGT-IC Ø1250

MAGNOS für Drehanwendungen

ID 1311858

Delivery time on request
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten
  • Abmessungen: Ø1250 x 142 mm
  • Anzahl Pole: 24 (T-Nut 10H8)
  • Max. Haltekraft: 160 N/cm²
  • Max. Drehzahl: 300 1/min
  • Min. Spanndurchmesser: 400 mm
  • Max. Spanndurchmesser: 1250 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 1120 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Anzahl Kanäle: 6
  • Anschluss: 13-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
ØAD [mm] 1250.0
ØID [mm] 400.0
H [mm] 142.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 160.0
Anzahl Pole 24.0
Anschluss 13-PIN
Anzahl Kanäle 6.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Max. Drehzahl [1/min] 300.0
Gewicht [kg] 1120.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions