GBG-6W 38-38-18
6fach-Wendebacke
IDnr. 430803
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 6fach Wendebacken grip
- Für Pendel- und Adapterplatten
- Schnittstelle 1: W-38
- 1. Seite: Wolframcarbid beschichtet
- 2. Seite: Grip
- 3. Seite: Grip, Stufe 3 mm
- 4. Seite: Grip, Stufe 8 mm
- 5. Seite: Grip, Rund, Stufe 8 mm
- 6. Seite: Grip, Rund
- Abmessungen: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 38.2 |
| Höhe [mm] | 18.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Spanneinsatz, Befestigungsschraube