arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SSH-VQ SW14-225 Abbildung ähnlich

SSH-VQ SW14-225

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 88004521

Auf Lager
标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带销和活动十字手柄的扳手
  • 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
  • 附带顶出器
  • 适用于: ROTA-G 250-82
技术参数:
  • 扳手尺寸: 14
  • 长度: 225 mm
  • 重量: 1.3 kg
方形插座 14.0
长度 [mm] 225.0
重量 [kg] 1.3