SGS-F 125-110-50
Mordazas de acero
ID 430097
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de acero fija
- Con tornillos
- Indicado para: KSG 125
- Dimensiones: 125 x 110 x 50 mm
- Peso: 4.9 kg
技術的詳細
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 110.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 4.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación